GLD0200T4C3
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 4
- Tipologia di tensione di funzionamento: DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 200
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GLD0200T4C3 |
---|---|
Peso [g] | 2175 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 160X168X105 |
Volume [cm³] | 2822,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975320679 |
HS Code | 85365080 |