KBC2S11

Finecorsa serie K, a leva con rotella centrale, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in metallo
  • Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
  • Caratteristiche di prodotto: A leva con rotella centrale metallico
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Materiale rotella: Metallo
  • Tipologia di contatti: 1NA+1NC Scatto
  • Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione KBC2S11
Peso [g] 80
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 100X044X032
Volume [cm³] 140,8
Bar code [EAN13] 8013975113936
HS Code 85365080

24,32 € IVA esclusa