KBD2A11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva con rotella laterale
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Materiale rotella: Metallo
- Tipo di contatto: 2NC lento sovrapposto
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KBD2A11 |
---|---|
Peso [g] | 78 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X044X032 |
Volume [cm³] | 140,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975114032 |
HS Code | 85365080 |