KBF1S11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva rogolabile con rotella
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Materiale rotella: Plastica
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KBF1S11 |
---|---|
Peso [g] | 110 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 133X044X032 |
Volume [cm³] | 187,264 |
Bar code [EAN13] | 8013975114476 |
HS Code | 85365080 |