KBL1S11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: Asta regolabile
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Materiale asta: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KBL1S11 |
---|---|
Peso [g] | 110 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 216X041X044 |
Volume [cm³] | 389,664 |
Bar code [EAN13] | 8013975114926 |
HS Code | 85365080 |