KBM2L20
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva con asta regolabile
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Materiale asta: Polimero termoplastico
- Tipo di contatto: 2NA Lento
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KBM2L20 |
---|---|
Peso [g] | 90 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 216X041X044 |
Volume [cm³] | 389,664 |
Bar code [EAN13] | 8013975115169 |
HS Code | 85365080 |