KBN1L02

Finecorsa serie K, a chiave, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 2NC lento. Chiave diritta
  • Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
  • Denominazione del prodotto: Operatore a chiave
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Caratteristiche chiave: Dritta
  • Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Tipo di contatto: 2NC lento
Codice di ordinazione KBN1L02
Peso [g] 92
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 100X044X032
Volume [cm³] 140,8
Bar code [EAN13] 8013975115206
HS Code 85365080

45,49 € IVA esclusa