KBP1L11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Caratteristiche di prodotto: A cerniera
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Caratteristiche dell'asta: Short cylinder hinge
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC Lento
Codice di ordinazione | KBP1L11 |
---|---|
Peso [g] | 124 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Bar code [EAN13] | 8013975115428 |
HS Code | 85365080 |