KCE1A11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva con rotella
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Materiale rotella: Plastica
- Tipo di contatto: 1NA+1NC lento sovrapposto
- Tipo ingresso cavi: M20 sui due lati
Codice di ordinazione | KCE1A11 |
---|---|
Peso [g] | 120 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 120X045X060 |
Volume [cm³] | 324 |
Bar code [EAN13] | 8013975127056 |
HS Code | 85365080 |