KG200L11
- Tipologia di prodotto: Interruttori a pedale
- Denominazione del prodotto: Interruttori a pedale singolo, con movimento libero - Chiusa
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Lento
- Tipo ingresso cavi: 1 x M20
Codice di ordinazione | KG200L11 |
---|---|
Peso [g] | 1436 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 290X170X170 |
Volume [cm³] | 8381 |
Bar code [EAN13] | 8013975125946 |
HS Code | 85365080 |