KGD001
- Tipologia di prodotto: Interruttori a pedale
- Caratteristiche di prodotto: Pedali doppi, con leva di sicurezza su entrambi i pedali - chiusi
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC Scatto
- Tipo ingresso cavi: 1 x M20
Codice di ordinazione | KGD001 |
---|---|
Peso [g] | 3870 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 300X200X180 |
Volume [cm³] | 10800 |
Bar code [EAN13] | 8013975126158 |
HS Code | 85365080 |