KMA1S11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Caratteristiche di prodotto: Ad asta
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Caratteristiche dell'asta: Lega di alluminio-zinco
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC Scatto
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KMA1S11 |
---|---|
Peso [g] | 152 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X044X032 |
Volume [cm³] | 140,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975115589 |
HS Code | 85365080 |