KME1D02
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva con rotella
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Materiale rotella: Plastica
- Tipo di contatto: 2NC Indipendente
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KME1D02 |
---|---|
Peso [g] | 187 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 133X044X032 |
Volume [cm³] | 187,264 |
Bar code [EAN13] | 8013975154908 |
HS Code | 85365080 |