KMH1A11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva con asta ceramica
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Materiale asta: Ceramica
- Tipo di contatto: 1NA+1NC lento sovrapposto
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione | KMH1A11 |
---|---|
Peso [g] | 200 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X060X036 |
Volume [cm³] | 324 |
Bar code [EAN13] | 8013975116760 |
HS Code | 85365080 |