KNM2S02
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A leva con asta regolabile
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Materiale asta: Polimero termoplastico
- Tipo di contatto: 2NC a scatto
- Tipo ingresso cavi: M20 sui due lati
Codice di ordinazione | KNM2S02 |
---|---|
Peso [g] | 230 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 185X041X085 |
Volume [cm³] | 644,725 |
Bar code [EAN13] | 8013975128961 |
HS Code | 85365080 |