KPB5S11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa metallico precablato
- Denominazione del prodotto: Fissaggio a testa filettata M12
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Materiale rotella: Plastica
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
Codice di ordinazione | KPB5S11 |
---|---|
Peso [g] | 308 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 205X225X020 |
Volume [cm³] | 922,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975150214 |
HS Code | 85365080 |