KPB8S11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa metallico precablato
- Denominazione del prodotto: Fissaggio a testa filettata M12
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Materiale rotella: Metallo
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
Codice di ordinazione | KPB8S11 |
---|---|
Peso [g] | 310 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 305X225X030 |
Volume [cm³] | 2058,75 |
Bar code [EAN13] | 8013975150191 |
HS Code | 85365080 |