KR210S11
- Tipologia di prodotto: Interruttori a pedale
- Caratteristiche di prodotto: Interruttori a pedale singolo, con leva di sicurezza - Chiusa
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC Scatto
- Tipo ingresso cavi: 1 x M20
Codice di ordinazione | KR210S11 |
---|---|
Peso [g] | 1882 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 290X170X170 |
Volume [cm³] | 8381 |
Bar code [EAN13] | 8013975126097 |
HS Code | 85365080 |