KXBS11
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Denominazione del prodotto: Contact block
- Materiale custodia: Termoplastico polimerico a doppio isolamento autoestinguente
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
- Tipologia di accessori: Blocchi di contatti
- Accessori per: KB…, KC…, KM…, KN…
Codice di ordinazione | KXBS11 |
---|---|
Peso [g] | 22 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 085X068X022 |
Volume [cm³] | 25,432 |
Bar code [EAN13] | 8013975113400 |
HS Code | 85365080 |