KXCMS02
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 2NC a scatto
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
- Tipologia di accessori: Custodie complete di blocco contatti
- Accessori per: KB…, KC…, KM…, KN…
Codice di ordinazione | KXCMS02 |
---|---|
Peso [g] | 134 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 157X071X034 |
Volume [cm³] | 75,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975113066 |
HS Code | 85365080 |