KXCNA11
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 1NA+1NC lento sovrapposto
- Tipo ingresso cavi: M20 sui due lati
- Tipologia di accessori: Custodie complete di blocco contatti
- Accessori per: KB…, KC…, KM…, KN…
Codice di ordinazione | KXCNA11 |
---|---|
Peso [g] | 190 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 157X065X063 |
Volume [cm³] | 128,583 |
Bar code [EAN13] | 8013975129135 |
HS Code | 85365080 |