LPCB6164
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: Pulsanti a fungo
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Rosso
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
- Tipologia di arresto per funghi: Nomale
- Diametro testa [mm]: 60
Codice di ordinazione | LPCB6164 |
---|---|
Peso [g] | 28 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 245X102X045 |
Volume [cm³] | 112,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975191125 |
HS Code | 85365080 |