LPCB6844
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: Pulsanti a fungo
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Rosso
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Sgancio a chiave
- Tipologia di arresto per funghi: Arresto di emergenza ISO13850
- Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione | LPCB6844 |
---|---|
Peso [g] | 62 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 230X080X065 |
Volume [cm³] | 119,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975197905 |
HS Code | 85365080 |