LPCB7224
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Operatori pulsanti doppi, con un pulsante sporgente e uno rasato
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Bianco/Nero
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: Si
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione | LPCB7224 |
---|---|
Peso [g] | 30 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X120X20 |
Volume [cm³] | 240 |
Bar code [EAN13] | 8013975198087 |
HS Code | 85365080 |