LPCS231
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 1 > 0 < 2
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Nero
- Elemento Illuminato: No
- Tipologia di leva per selettori: Lunghezza
- N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPCS231 |
---|---|
Peso [g] | 20 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 230X080X065 |
Volume [cm³] | 119,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975213841 |
HS Code | 85365080 |