LPCS330R520E
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 1 - 0 - 2, key extraction in 0
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Nero
- Elemento Illuminato: No
- Tipologia di leva per selettori: Chiave
- N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPCS330R520E |
---|---|
Peso [g] | 60 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X065X045 |
Volume [cm³] | 146,25 |
Bar code [EAN13] | 8013975198711 |
HS Code | 85365080 |