LPCS332
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 1 - 0 - 2, key extraction in 1
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Nero
- Elemento Illuminato: No
- Tipologia di leva per selettori: Chiave
- N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPCS332 |
---|---|
Peso [g] | 60 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 190X069X047 |
Volume [cm³] | 61,617 |
Bar code [EAN13] | 8013975198780 |
HS Code | 85365080 |