LPCSL1215
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 0 < 1
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Giallo
- Elemento Illuminato: Si
- Tipologia di leva per selettori: Corto
- N° di posizioni per selettori: 2
Codice di ordinazione | LPCSL1215 |
---|---|
Peso [g] | 15.2 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X120X20 |
Volume [cm³] | 240 |
Bar code [EAN13] | 8013975192559 |
HS Code | 85365080 |