LPCSL1308
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 1 - 0 - 2
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Bianco
- Elemento Illuminato: Si
- Tipologia di leva per selettori: Corto
- N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPCSL1308 |
---|---|
Peso [g] | 14.8 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 180X060X048 |
Volume [cm³] | 51,84 |
Bar code [EAN13] | 8013975192627 |
HS Code | 85365080 |