LPMLB6
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: Indicatori luminosi monoblocco
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Blu
- Simbolo: No
- Tensione di alimentazione: 24VAC/VDC
Codice di ordinazione | LPMLB6 |
---|---|
Peso [g] | 21.58 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 190X065X057 |
Volume [cm³] | 70,395 |
Bar code [EAN13] | 8013975225097 |
HS Code | 85318070 |