LPMLE3
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Flush
- Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
- Colore: Verde
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
- Tensione di alimentazione: 110…120VAC
Codice di ordinazione | LPMLE3 |
---|---|
Peso [g] | 23.6 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 190X065X057 |
Volume [cm³] | 70,395 |
Bar code [EAN13] | 8013975225165 |
HS Code | 85318070 |