LPSB6144
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Rosso
- Elemento Illuminato: No
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
- Tipologia di arresto per funghi: Nomale
- Diametro testa [mm]: 40
Codice di ordinazione | LPSB6144 |
---|---|
Peso [g] | 40.42 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 160X171X003 |
Volume [cm³] | 161,167 |
Bar code [EAN13] | 8013975268018 |
HS Code | 85365080 |