LPSBL103
- Tipologia di prodotto: Pushbuttons
- Tipologia di attuatore: Flush
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Verde
- Elemento Illuminato: Si
- Simbolo: No
- Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
Codice di ordinazione | LPSBL103 |
---|---|
Peso [g] | 30 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Bar code [EAN13] | 8013975268094 |
HS Code | 85365080 |