LPSS431
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 1 > 0 < 2
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Nero
- Elemento Illuminato: No
- Tipologia di leva per selettori: Rotella
- N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPSS431 |
---|---|
Peso [g] | 42 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Bar code [EAN13] | 8013975271599 |
HS Code | 85365080 |