LPSSL1206
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 0 - 1
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Blu
- Elemento Illuminato: Si
- Tipologia di leva per selettori: Corto
- N° di posizioni per selettori: 2
Codice di ordinazione | LPSSL1206 |
---|---|
Peso [g] | 30 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Bar code [EAN13] | 8013975271650 |
HS Code | 85365080 |