LPSSL1323
- Tipologia di prodotto: Pulsanti e selettori
- Tipologia di attuatore: 1 > 0 - 2
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Verde
- Elemento Illuminato: Si
- Tipologia di leva per selettori: Corto
- N° di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPSSL1323 |
---|---|
Peso [g] | 30 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Bar code [EAN13] | 8013975271827 |
HS Code | 85365080 |