LRD10RA240
- Tipologia di prodotto: Micro PLC
- Numero max I/O: 10 (6 inputs + 4 outputs) fino a 34 con moduli LRE
- Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 100…240VAC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRD10RA240 |
---|---|
Peso [g] | 242 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X100X066 |
Volume [cm³] | 528 |
Bar code [EAN13] | 8013975147962 |
HS Code | 85371091 |