LRDKIT10RA240
- Tipologia di prodotto: Kit micro PLC
- Numero max I/O: 10 (6 inputs + 4 outputs) fino a 34 con moduli LRE
- Tensione di alimentazione: 100…240VAC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRDKIT10RA240 |
---|---|
Peso [g] | 426 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X079X155 |
Volume [cm³] | 1555,115 |
Bar code [EAN13] | 8013975150856 |
HS Code | 85234920 |