LRDKIT12RD024
- Tipologia di prodotto: Kit micro PLC
- Numero max I/O: 12 (8 inputs + 4 outputs) fino a 36 con moduli LRE
- Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 24VDC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRDKIT12RD024 |
---|---|
Peso [g] | 424 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X079X155 |
Volume [cm³] | 1555,115 |
Bar code [EAN13] | 8013975150863 |
HS Code | 85371091 |