LRHA04

HMI display 4.3” TFT LCD 64K colori touch-screen, alim. 12-24VDC, porte Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB. Supporto protocolli Modbus RTU, Modbus-TCP, SIMATIC S7 Ethernet, OPC UA e MQTT
  • Tipologia di prodotto: HMI
  • Tensione di alimentazione: 12-24VDC
  • Porta di comunicazione integrata: Ethernet, USB e seriale (RS232, RS485, RS422 software configurabile)
  • Display: Display grafico 4.3" TFT, touch screen, colori 64k
Codice di ordinazione LRHA04
Peso [g] 603
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 240X100X200
Volume [cm³] 4800
Bar code [EAN13] 8013975232538
HS Code 85371091

710,53 € IVA esclusa