LRXP01
- Tipologia di prodotto: HMI
- Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 24VDC
- Tipo di porta di comunicazione: RS232 and RS485
- Display: Display monocromo LCD 4.3", background verde + tastire con 24 chiavi
Codice di ordinazione | LRXP01 |
---|---|
Peso [g] | 480 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 175X095X076 |
Volume [cm³] | 2760 |
Bar code [EAN13] | 8013975188514 |
HS Code | 85389091 |