LVM25240
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento o riempimento
- Numero di sonde applicabili [Nr.]: 3
- Sensibilità [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Numero di contatti di uscita: 1
- Tensione di alimentazione: 24...240VAC/DC
- Tipologia di installazione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione | LVM25240 |
---|---|
Peso [g] | 85 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 067X022X094 |
Volume [cm³] | 138,556 |
Bar code [EAN13] | 8013975154830 |
HS Code | 85364900 |