Avviatore diretto, 0,6...1A (0,18...0,25kW a 400V), tensione bobina contattore 230VAC 50/60Hz, con relè termico in contenitore isolante IP65, con pulsanti di marcia e arresto/reset
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 1A / 0.25kW
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 0.5
- Tipologia: Contenitori con relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Start-Stop/Reset
- Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ