M0P0091240033
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 3.3A / 1.1kW
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 2
- Tipologia: Contenitori con relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Start-Stop/Reset
- Tensione bobina contattore: 400VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M0P0091240033 |
---|---|
Peso [g] | 760 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 187X092X160 |
Volume [cm³] | 2752,64 |
Bar code [EAN13] | 8013975155530 |
HS Code | 85371098 |