M0R009124005
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 5A / 2.2kW
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 3
- Tipologia: Contenitori con relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Reset
- Tensione bobina contattore: 400VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M0R009124005 |
---|---|
Peso [g] | 720 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 187X092X160 |
Volume [cm³] | 2752,64 |
Bar code [EAN13] | 8013975158340 |
HS Code | 85371098 |