M0R01210230
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 7.5
- Tipologia: Contenitori senza relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Reset
- Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M0R01210230 |
---|---|
Peso [g] | 610 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 187X092X160 |
Volume [cm³] | 2752,64 |
Bar code [EAN13] | 8013975158050 |
HS Code | 85371098 |