Avviatore diretto, 1...1,6A (0,37…0,55kW a 400V), tensione bobina contattore 230VAC 50/60Hz, con relè termico in contenitore isolante IP65, con pulsanti di marcia e arresto/reset
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 1.6A / 0.55kW
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 0.75
- Tipologia: Contenitori con relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Start-Stop/Reset
- Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ