M1P00912400A7
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 4A / 1.5kW
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 2
- Tipologia: Contenitori con relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Start-Stop/Reset
- Tensione bobina contattore: 400VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M1P00912400A7 |
---|---|
Peso [g] | 1036 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 206X092X170 |
Volume [cm³] | 3221,84 |
Bar code [EAN13] | 8013975149751 |
HS Code | 85371098 |