M1R00910230
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 5
- Tipologia: Contenitori senza relè termici
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Reset
- Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M1R00910230 |
---|---|
Peso [g] | 840 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 206X092X170 |
Volume [cm³] | 3221,84 |
Bar code [EAN13] | 8013975158074 |
HS Code | 85371098 |