M2P00911400A8
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 6.5A / 3kW
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 3
- Tipologia: Contenitori con salvamotori
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tensione bobina contattore: 400VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M2P00911400A8 |
---|---|
Peso [g] | 1297 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 238X114X188 |
Volume [cm³] | 5100,816 |
Bar code [EAN13] | 8013975226957 |
HS Code | 85371098 |